CA-09P1N222S00 - Apparaatconnector voorwand
1619950

M23, Apparaatconnector voorwand, serie: CA, recht, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, aantal polen: 8+1, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, insoldeeraansluiting, vlakke afdichting, flanschmaß: 25 mm x 25 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
eenvoudige apparaatintegratie: insoldeercontacten in diverse lengten leverbaar