CA-17S1N222S00 - Apparaatconnector voorwand
1619933

M23, Apparaatconnector voorwand, serie: CA, recht, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, aantal polen: 17, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, insoldeeraansluiting, vlakke afdichting, flanschmaß: 25 mm x 25 mm, polarisatie: N. Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
eenvoudige apparaatintegratie: insoldeercontacten in diverse lengten leverbaar