CA-07P1N8A6Y00 - Apparaatconnector voorwand
1619870

M23, Apparaatconnector voorwand, serie: CA, recht, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, aantal polen: 7, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, axiale afdichting, polarisatie: N

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
gebruiksspecifieke wandmontage naar keuze met schroefdraad of verdraaibeveiliging en contramoer