CA-12S1N8A8006 - Kabelconnector
1619736

M23, Kabelconnector, serie: CA, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 4 mm ... 6 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering