CA-12M2N8A8504 - Kabelconnector
1619611

M23, Kabelconnector, serie: CA, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: tegengesteld, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 10 mm ... 14,5 mm, polarisatie: N

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering