CA-12F1N8A85DUS - Kabelconnector
1619472

M23, Kabelconnector, serie: CA, recht, afgeschermd: ja, SPEEDCON, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 14,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
reduceren van de aansluittijd met SPEEDCON-snelvergrendeling
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering