CA-12M2N8A8504S - Kabelconnector
1619455

M23, Kabelconnector, serie: CA, recht, afgeschermd: ja, SPEEDCON, aantal polen: 12, draairichting: tegengesteld, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 10 mm ... 14,5 mm, polarisatie: N, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1243573

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
reduceren van de aansluittijd met SPEEDCON-snelvergrendeling
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering