ST-6EP1N8AWK00S - Apparaatconnector voorwand
1619192

Apparaatconnector voorwand, recht, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 6+PE, type contactaansluiting: Stift, axiale O-ring, afgeschermd: ja, flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, aantal polen: 7, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: ST

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

ideaal voor compacte apparaten
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering