ST-5EP1N8ACK03S
-
Doorvoer voorwand
1618768
Doorvoer voorwand, recht, SPEEDCON, M17, aantal polen: 5+PE, type contactaansluiting: Stift, vlakke afdichting, afgeschermd: ja, flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, kabeldiameterbereik: 5 mm ... 9 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: ST, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
gereduceerde bouwgrootte: ideaal voor compacte apparaten
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten
gebruiksspecifiek geschikt voor voor- en achterwandmontage