RC-63P1NC2H000 - Apparaatconnector achterwand
1618301

M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 6+3, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, insoldeeraansluiting, axiale O-ring, Wanddikte min.: 0,8 mm, wanddikte max.: 6,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten