ST-08P1N8ACK02S - Doorvoer voorwand
1617925

Doorvoer voorwand, recht, SPEEDCON, M17, aantal polen: 8, type contactaansluiting: Stift, vlakke afdichting, afgeschermd: ja, flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, kabeldiameterbereik: 3,5 mm ... 5,5 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: ST, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

gereduceerde bouwgrootte: ideaal voor compacte apparaten
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten
gebruiksspecifiek geschikt voor voor- en achterwandmontage