SF-5EP1N8AWA00S - Apparaatconnector voorwand
1617909

Apparaatconnector voorwand, recht, SPEEDCON, M23, aantal polen: 5+PE, type contactaansluiting: Stift, axiale O-ring, afgeschermd: ja, flanschmaß: 26 mm x 26 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: SF

Productdetails









Compatibele producten