UC-06P1N12R3AB - Kabelconnector
1614531

M23, Kabelconnector, serie: UC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 6, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 9,5 mm ... 11,5 mm, polarisatie: N

Productdetails








Compatibele producten