Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RC-Z2504 - Perstang
1613822

Perstang voor gedraaide RC-crimpcontacten Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 2 mm voor aderdoorsnede: 0,14 mm2 ... 2,5 mm2 reserveartikel: 1634155

Productdetails








Compatibele producten