RF-16S1N8AAF00 - Apparaatconnector voorwand
1613786

Apparaatconnector voorwand, haaks, vast, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16, type contactaansluiting: Bus, axiale O-ring, afgeschermd: ja, flanschmaß: 26 mm x 26 mm, aantal polen: 16, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: RF

Productdetails









Compatibele producten