RF-16P1N8A9002
-
Koppelconnector
1613757
Koppelconnector, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 10 mm, aantal polen: 16, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: RF, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1242818