RF-16P1N8A80DU
-
Kabelconnector
1613717
Kabelconnector, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 5 mm ... 13,2 mm, aantal polen: 16, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: RF, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1242812