ST-7ES1N8A6100S - Apparaatconnector voorwand
1613592

Apparaatconnector voorwand, recht, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 7+PE, type contactaansluiting: Bus, axiale O-ring, afgeschermd: ja, aantal polen: 8, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: ST, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

gebruiksspecifieke wandmontage naar keuze met schroefdraad of verdraaibeveiliging en contramoer
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering