ST-6ES1N8AH100S - Apparaatconnector achterwand
1613587

Apparaatconnector achterwand, recht, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 6+PE, type contactaansluiting: Bus, axiale O-ring, afgeschermd: ja, aantal polen: 7, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: ST

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

gebruiksspecifieke wandmontage naar keuze met schroefdraad of verdraaibeveiliging en contramoer
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering