ST-6EP1N8AW400S - Apparaatconnector voorwand
1613569

Apparaatconnector voorwand, recht, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 6+PE, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, flanschmaß: 21,6 mm x 21,6 mm, aantal polen: 7, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: ST

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
flexibele montage dankzij inklikbare contactblokken