SM-5ES1N8AY000S - Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer
1613524

Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer, recht, SPEEDCON, M40, aantal polen: 2+3+PE, type contactaansluiting: Bus, axiale O-ring, afgeschermd: ja, flanschmaß: 40 mm x 40 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: SM, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten