RC-06P1N224300 - Apparaatconnector achterwand
1613354

M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, aantal polen: 6, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, insoldeeraansluiting, radiale O-ring, Wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm, polarisatie: N

Productdetails








Compatibele producten