UC-12SDN8AT0DU
-
Kabelconnector
1613179
M23, Kabelconnector, serie: UC, haaks, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: tegengesteld, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm, polarisatie: N, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1242697