RC-06P1X8A5000
-
Apparaatconnector achterwand
1613077
M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, aantal polen: 6, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, vlakke afdichting, Wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm, polarisatie: X, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag