RC-12S1X12C3EN
-
Doorvoer achterwand
1612977
M23, Doorvoer achterwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, radiale O-ring, wanddikte max.: 2,5 mm, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 10,5 mm, polarisatie: X