Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RC-19P1N12AD00 - Apparaatconnector voorwand
1611436

M23, Apparaatconnector voorwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 16+3, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, axiale O-ring, Wanddikte min.: 0,8 mm, wanddikte max.: 6,5 mm, polarisatie: N

Productdetails








Compatibele producten