RC-06P1Y8A4000 - Apparaatconnector achterwand
1610184

M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, aantal polen: 6, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, vlakke afdichting, polarisatie: Y, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten