SL-1CKS050 - Crimpcontact
1607920

Crimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 10 mm, aansluitdoorsnede: 50 mm2 ... 50 mm2, materiaal contact: CuZn , Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1362836

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking