SL-1CKS020
-
Crimpcontact
1607917
Crimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 10 mm, aansluitdoorsnede: 16 mm2 ... 16 mm2, materiaal contact: CuZn , Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1362832
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking