RF-17S1N8AWB00 - Apparaatconnector voorwand
1607893

Apparaatconnector voorwand, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, type contactaansluiting: Bus, axiale O-ring, afgeschermd: ja, aantal polen: 17, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: RF

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering