RF-17P1N8AAC00 - Apparaatconnector voorwand
1607852

Apparaatconnector voorwand, haaks, draaibaar, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, type contactaansluiting: Stift, axiale O-ring, afgeschermd: ja, flanschmaß: 28 mm x 28 mm, aantal polen: 17, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: RF

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

eenvoudige aansluiting dankzij tot maximaal 310° traploos instelbare kabelaansluitrichting
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering