RF-12S1N8AAC00
-
Apparaatconnector voorwand
1607827
Apparaatconnector voorwand, haaks, draaibaar, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 28 mm x 28 mm, aantal polen: 12, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: RF
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
eenvoudige aansluiting dankzij tot maximaal 310° traploos instelbare kabelaansluitrichting
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering