VC-AMS 5 - Contactblok
1607748

Contactblok, Artikelfamilie: VARIOCON, bouwvorm: VC3, kleur: lichtgrijs, aantal polen: 5, aderdoorsnede min.: 0,5 mm2, aderdoorsnede max.: 16 mm2, Aansluittype: schroefaansluiting, Connectoren mogen alleen stroomloos worden bediend.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Beproefde COMBICON-techniek
Universeel aansluitbaar
Polariseerbaar tegen verwisseling