ST-3ES1N8A8003 - Kabelconnector
1607682

Kabelconnector, recht, Schroefvergrendeling, M17, aantal polen: 3+PE, type contactaansluiting: Bus, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 5 mm ... 8 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: ST, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten
omspoten uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels