VC-TFS 7-PEA - Contactblok
1607481

Contactblok, Artikelfamilie: VARIOCON, bouwvorm: VC4, kleur: lichtgrijs, aantal polen: 7, aderdoorsnede min.: 0,5 mm2, aderdoorsnede max.: 16 mm2, nominale stroom: 70 A, Aansluittype: schroefaansluiting, Connectoren mogen alleen stroomloos worden bediend.

Productdetails









Uw voordelen

Beproefde COMBICON-techniek
Universeel aansluitbaar
Polariseerbaar tegen verwisseling