VC-TFS 4 - Contactblok
1607460

Contactblok, Artikelfamilie: VARIOCON, bouwvorm: VC2, kleur: lichtgrijs, aantal polen: 4, aderdoorsnede min.: 0,5 mm2, aderdoorsnede max.: 16 mm2, nominale stroom: 70 A, Aansluittype: schroefaansluiting

Productdetails









Compatibele producten