SF-Z0026 - Crimptang met digitaal display
1607454

Perstang voor gedraaide crimpcontacten Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, aderdoorsnede: 1,5 mm2 ... 10 mm2 reserveartikel: 1634154

Productdetails








Compatibele producten