VC-AR4/5M-S88888-SET - Contactblokkenset
1607431

Contactblokkenset, Artikelfamilie: VARIOCON, bouwvorm: VC4, aantal polen: 40, aderdoorsnede min.: 0,14 mm2, aderdoorsnede max.: 1,5 mm2, nominale spanning: 160, nominale stroom: 10 A, Connectoren mogen alleen stroomloos worden bediend.

Productdetails








Uw voordelen

Beproefde COMBICON-techniek
Universeel aansluitbaar
Polariseerbaar tegen verwisseling