RF-17P2N8AAD00 - Apparaatconnector voorwand
1607337

Apparaatconnector voorwand, haaks, draaibaar, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, type contactaansluiting: Stift, axiale O-ring, afgeschermd: ja, flanschmaß: 26 mm x 26 mm, aantal polen: 17, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: RF

Productdetails









Compatibele producten