RF-17P2N8A9002
-
Koppelconnector
1607332
Koppelconnector, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 10 mm, aantal polen: 17, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: RF, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1242281