VC-AR2/3M-S222-SET - Contactblokkenset
1607311

Contactblokkenset, Artikelfamilie: VARIOCON, bouwvorm: VC2, aantal polen: 6, aderdoorsnede min.: 0,2 mm2, aderdoorsnede max.: 4 mm2, nominale spanning: 400, nominale stroom: 20 A, Connectoren mogen alleen stroomloos worden bediend.

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Beproefde COMBICON-techniek
Universeel aansluitbaar
Polariseerbaar tegen verwisseling