Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RF-12P2N8AAF00 - Apparaatconnector voorwand
1607258

Apparaatconnector voorwand, haaks, vast, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Stift, axiale O-ring, afgeschermd: ja, flanschmaß: 26 mm x 26 mm, aantal polen: 12, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: RF

Productdetails









Compatibele producten