SF-5ES1N8AY000 - Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer
1607082

Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 5+PE, type contactaansluiting: Bus, axiale O-ring, afgeschermd: ja, flanschmaß: 26 mm x 26 mm, beschermklasse: IP67, aantal polen: 6, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: SF, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten