UC-0000000F3DU
-
Behuizing voor ronde connector
1607069
Behuizing voor ronde connector, serie: UC, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 10 mm... 14 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag