SF-7EP1N8AAK00 - Apparaatconnector voorwand
1607047

Apparaatconnector voorwand, haaks, vast, vergrote flensafmetingen, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 4+3+PE, type contactaansluiting: Stift, axiale O-ring, afgeschermd: ja, flanschmaß: 28 mm x 28 mm, kabeldiameterbereik: 0 mm ... 0 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: SF

Productdetails








Compatibele producten