SF-5EP1N8AWK00 - Apparaatconnector voorwand
1607043

Apparaatconnector voorwand, rechte, lage bouwvorm, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 5+PE, type contactaansluiting: Stift, axiale O-ring, afgeschermd: ja, flanschmaß: 28 mm x 28 mm, kabeldiameterbereik: 0 mm ... 0 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: SF

Productdetails








Compatibele producten