RC-17S1NA20000 - Contactblok
1607014

Contactblok, M23, aantal polen: 17, type contactaansluiting: Bus, insoldeeraansluiting, serie: NC, RC, RM, TU, UC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails