RC-06P1N8K0000 - Contactblok
1606992

Contactblok, M23, aantal polen: 6, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, serie: NC, RC, RM, TU, UC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails