UC-19P1N12T0DU - Kabelconnector
1606676

M23, Kabelconnector, serie: UC, haaks, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 16+3, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm, polarisatie: N, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1242170

Productdetails








Compatibele producten