UC-12S1N12T0DU
-
Kabelconnector
1606375
M23, Kabelconnector, serie: UC, haaks, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm, polarisatie: N, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1242118